欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

商品小课堂之直动系列——导向轴

  • 2022.11.17 10:06:57
  • 米思米
  • 3338

什么是导向轴?

线性导向轴是一种高精度轴类产品,可与直线轴承和其他衬套类产品进行配合使用,不仅拥有优异的耐磨损性,同时还能选择多样的追加工方案。

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴


1.高精度的尺寸公差及形位公差

■   圆度直线度.L尺寸精度

商品小课堂之直动系列——导向轴

■   直线测量方法

商品小课堂之直动系列——导向轴

用V形块支撑导向轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。

■   D部的圆度

轴径
  (大于)

轴径
  (至)

轴公差h8
  (经济型)

轴公差g6

轴公差f8

2

5

—

0.004

—

5

10

0.012

0.004

0.011

10

13

0.012

0.004

0.014

13

18

0.016

0.005

0.014

18

20

0.016

0.005

0.017

20

40

0.020

0.006

0.020

40

50

—

0.007

—

■   直线度

轴径

全长

轴公差h8
  (经济型)

轴公差g6

轴公差f8

3·4

≤100

—

(L/100)×
  0.05以下

—

>100

5

≤100

(L/100)×
  0.03以下

>100

6~50

≤100

0.025以下

0.01以下

0.025以下

>100

(L/100)×
  0.025以下

(L/100)×
  0.01以下

(L/100)×
  0.025以下

■   L尺寸(Y尺寸)的公差

尺寸
  (大于)

尺寸
  (至)

轴公差h8
  (经济型)

轴公差g6

轴公差f8

2

6

±0.1

6

30

±0.2

30

120

±0.3

120

400

±0.5

400

1000

±0.8

1000

1500

±1.2

■   同轴度.垂直度

商品小课堂之直动系列——导向轴


2.优异的腐蚀性

商品小课堂之直动系列——导向轴


3.优异的耐腐蚀性表面处理(镀硬铬)

SUJ2材质盐雾试验结果(参考)

表面处理

无

四氧化三铁保护膜

镀硬铬

试验前

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴

48hr

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴

168hr

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴


导向轴有哪些种类?

1.高精度标准型

适用于高负载、高频率、高速度的直线运动,多与直线轴承配合使用。

商品小课堂之直动系列——导向轴

两端内螺纹带扳手槽型

一端外螺纹一端内螺纹型

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴

PSFJZ12-300-M5-N5-SC30

PSFAD10-300-F10-B5-P5-N4


2.经济型

适用于中负载、低频率、速度较低的直线运动,常用在垂直方向上作为导向使用。

商品小课堂之直动系列——导向轴

经济型 导向轴 直杆型

两端内螺纹带扳手槽型

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴

E-PSFJ6-100

E-PSFJZ12-300-M5-N5-SC30



3.精密型

轴端垂直度⊥ 0.03 ,同轴度◎0.02,适用于高精度部位的组合,安装方便。

商品小课堂之直动系列——导向轴

一端台阶内螺纹型

一端外螺纹带扳手槽型

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴

VPFAG8-200-F10-P6-M3

VPFBS10-300-F10-B5-P4-SC20


4.管型

适合需要将配线隐藏在管内的场合。

商品小课堂之直动系列——导向轴

管型

两端内螺纹带扳手槽

商品小课堂之直动系列——导向轴

商品小课堂之直动系列——导向轴

PSPJ6-200

PSPWR12-300-M8-N8-SC20


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities